Alimentación eléctrica 24 V CC 700 mA

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2570 00
2570 00
EAN 4010337025702
UE 1
SP 18
 

Características

Datos técnicos

Tensión nominal
primaria:
230 V CA, 50 Hz

Tensión nominal secundaria
secundaria:
24 V CC SELV

Corriente nominal secundaria:
0,7 A

Fusible:
electrónico rearmable

Temperatura ambiente:
-5 °C hasta +40 °C

Dimensiones

Anchuras modulares (AM): 6

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 257000

RFA, 348 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 257000

IFC, 29 Kb

Cargar


Descargar (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Ref.

PDF, 5.563 Kb

Cargar


Power supply for door communication 24 V DC 700 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Ref. 2570 00

PDF, 49 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas