Electrónicos alim.eléctrica 24 V CC 700 mA c.DIN [257000] Alimentación eléctrica 24 V CC 700 mA Dispositivos del sistema de Gira Carril DIN Datos técnicos: Tensión nominal - primaria: 230 V CA, 50 Hz Tensión nominal secundaria - secundaria: 24 V CC SELV Corriente nominal secundaria: 0,7 A Fusible: electrónico rearmable Temperatura ambiente: -5 °C hasta +40 °C Dimensiones: Anchuras modulares (AM): 6 Producto: Gira Ref. 2570 00 Carril DIN Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx