Elektronikk spenningsfors. DC 24 V 700 mA DIN [257000] Spenningsforsyning DC 24 V 700 mA Gira systemapparater Tavlemontert Tekniske data: Nominell spenning - primær: AC 230 V, 50 Hz Sekundær nominell spenning - sekundær: DC 24 V SELV Sekundær nominell strøm: 0,7 A Sikring: Elektronisk automatisk tilbakestilling Omgivelsestemperatur: -5 °C til +40 °C Mål: Delingsenheter (DE): 6 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2570 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx