Koblingsaktuator dobbel / persienneaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Innfelt
Bestillingsnr 5062 00
5062 00
EAN 4010337099253
PE 1/5
PS 06
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

    Funksjon i Gira One system

    • Aktuator for kobling av forbrukere eller styring av persienne-, rullegardin-, markise-, takvindudrift.
    • I persiennedrift slås utgangene ved siden av hverandre (A1/A2) sammen til én persienneutgang.
    • 3 binærinnganger for tilkobling av konvensjonelle brytere, knapper og bevegelsesdetektorer med potensialfrie kontakter.
    • Tilkobling av en ekstern temperaturføler på inngang 3.
    • Inngangene brukes til aktivering av Gira One-aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
    • Programmering og idriftsetting med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5.0 (tilgjengelig fra 03/2023).
    • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

    Solskjermings- og utluftingsfunksjoner

    • Styring av lamellpersienner, rullegardiner, markiser, takvinduer eller kuppelvinduer.
    • Funksjonstidene kan eventuelt stilles inn.
    • Solskjermingsfunksjon med avskjermings- eller lamellposisjoner i begynnelsen eller på slutten av funksjonen kan stilles inn for hver utgang.
    • Innstilling av tidsforsinkelsen i begynnelsen eller slutten solskjermingstiden.
    • Dukstramming for markiser.
    • Når vindalarm er aktiv, for eksempel med en konvensjonell værstasjon med potensialfrie reléutganger for vindalarm, kjøres persiennene automatisk opp og blir automatisk sperret. Statusen til den binære inngangen overvåkes syklisk.
    • Når regnalarm er aktiv, for eksempel med en konvensjonell værstasjon med potensialfrie reléutganger for regnalarm, lukkes takvinduer eller kuppeltak straks og sperres automatisk. Statusen til den binære inngangen overvåkes syklisk.
    • Når frostalarm er aktiv, for eksempel med en konvensjonell værstasjon med potensialfrie reléutganger for frostalarm, stoppes og sperres aktiv kjøring av rullegardiner, for å beskytte rullegardinmotoren. Statusen til den binære inngangen overvåkes syklisk.
    • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.

    Koblingsfunksjoner

    • Lukke- eller åpnefunksjon.
    • Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse.
    • Trappoppgangfunksjon, i tillegg kan en forvarslingstid stilles inn.
    • Parametrisering som koblingsfunksjom for eksempel for lys eller stikkontakter, som garasjeportfunksjon eller døråpnerfunksjon, og som koblingskontakt for overføring av varmebehovet til en varmepumpe.
    • Garasjeportfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres.
    • Døråpnerfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres.

    Binærinnganger

    • Ett- eller tofeltsbetjening kan konfigureres for impulsbrytere.
    • Tilkobling av impulsbrytere som parametriseres med funksjonen for kobling, dimming, skjerming og utlufting, scenehenting, trappeoppgang (bevegelsesdetektor), etasjeanrop med Gira G1, garasjeport og døråpner.
    • Tilkobling av bevegelsesdetektorer og tilstedeværelsesmeldere med potensialfrie reléutganger.
    • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme- og utluftingsforbrukere.
    • Koblingskontaktanalyse av vind-, frost-, lysstyrke- eller regnsensorer med potensialfrie relékontakter mulig for å beskytte skjermings- og utluftingsforbrukere mot værpåvirkning.
    • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter et konfigurert tidsrom.
    • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.
    • Forespørsel om omkobling varme/kjøling på en varmepumpe, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren.
    • Koblingskontaktindikator for visning av en kontakttilstand i Smart Home-appen.
    • Konfigurerbare koblingsinnganger med mulighet for uavhengig parametrisering.
    • Registrering og justering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3.

    Funksjon i Gira KNX system

    • Persienne- eller koblingsdrift kan parametriseres. I persiennedrift slås de to utgangene (A1/A2) sammen til én persienneutgang.
    • Apparatet har tre innganger med ett felles referansepotensial.
    • Innlesing av koblingstilstandene til installasjonsbrytere eller -trykknapper og andre potensialfrie kontakter på inngang 1 til 3.
    • Analyse av kondens- og lekkasjesensorsignaler (se tilbehør) på inngang 1 til 3.
    • Registrering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3.
    • Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner.
    • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.
    • Bistabilt relé.

    Persiennefunksjoner.

    • Driftsmodusen kan parametriseres: Aktivering av lamellpersienner, rullegardiner, markiser, takvinduer eller ventilasjonsspjeld.
    • Avskjermingsfunksjonstidene kan parametreres separat, med kjøretidsforlengelse for kjøring til øvre endestilling.
    • En lamellkjøretid kan parametriseres uavhengig for lamellpersienner.
    • Omkoblingstiden ved skifte av bevegelsesretning og tider for kort- og langtidsdrift (Step, Move) jan justeres.
    • Reaksjoner ved gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn.
    • Sentral aktivering via opptil 6 langtidsobjekter mulig (OPP, NED, permanent OPP, permanent NED).
    • Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon. I tillegg er tilbakemelding om ugyldig avskjermingsposisjon eller kjøring av motor mulig. Aktive (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passive (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjoner.
    • Tilordning til opptil 5 forskjellige sikkerhetsfunksjoner (3 vindalarmer, 1 regnalarm, 1 frostalarm), alternativt med syklisk overvåking.
    • En omfattende solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner i begynnelsen eller på slutten av funksjonen kan aktiveres. Inkludert dynamisk lamellforskyvning for lamellpersienner. Også med utvidet solskjerming for integrering i mer komplekse skyggestyringer (har separate automatikk- og sperreobjekter). Alternativt også med varme/kjøle-automatikk og tilstedeværelsesfunksjon.
    • Dukstrammingsfunksjon for markiser.
    • Utvidet sperrefunksjon med mulighet til kvittering.
    • Utluftingsfunksjon for vinduer med vinduskontakter.
    • Intelligent innlæringsfunksjon for kjøring av avskjerming.
    • Tvangsstrammingsfunksjon eller sperrefunksjon kan implementeres.
    • Opptil 64 interne scener kan parametriseres.
    • Sceneminnefunksjon: Visuell tilbakemelding i tillegg.
    • Utvidet scenehenting (veksling av scener).

    Koblingsfunksjoner

    • Uavhengig kobling av koblingsutgangene.
    • Lukke- eller åpnefunksjon.
    • Sentral koblingsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV).
    • Tilbakemelding kobling: Aktiv eller passiv tilbakemeldingsfunksjon.
    • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn.
    • Logisk tilkoblingsfunksjon separat for hver utgang.
    • Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon separat for hver utgang.
    • Utvidet sperrefunksjon med mulighet til kvittering.
    • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
    • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres for hver utgang.
    • Sceneminnefunksjon: Visuell tilbakemelding i tillegg.
    • Utvidet scenehenting (veksling av scener).
    • Driftstimeteller kan aktiveres separat for hver utgang.
    • Inngangsovervåking for syklisk oppdatering av koble-objektet med sikkerhetsstilling.

    Tekniske data

    Nominell spenning:
    DC 21 til 32 V SELV

    Koblingskapasitet:
    AC 250 V, 16 AX

    Maksimal innkoblingsstrøm:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Gira One Medium:
    Twisted Pair (TP),
    YCYM 2 x 2 x 0,8

    Testspenning:
    4 kV (KNX/EIB-bussledning)

    Tilkoblinger
    Gira One-buss:
    Tilkoblingsklemmer på styreledning
    Innganger:
    Tilkoblingsklemmer på styreledning
    Last:
    Skruklemmer

    Tilkoblingstverrsnitt:
    maks. 4 mm²

    Innganger
    Antall:
    3

    Inngangstype:
    potensialfri

    Inngangsforsyningsspenning
    Innganger for underenheter:
    ca. 5 V

    Lengde totalt
    Underenhetledning:
    maks. 10 m

    Tilkoblingseffekt
    Ohmsk last:
    2500 W
    Kapasitiv last:
    16 A, maks. 140 µF
    Motorer (persienne eller vifte):
    1380 W
    Glødelamper:
    2300 W
    HV-halogenlamper:
    2300 W
    Lysrør, parallellkompensert:
    1160 VA
    HV-LED-lamper:
    type 400 W
    viklet transformator:
    1200 VA
    Tronic-transformator:
    1500 W
    Lysrør, ukompensert:
    1000 VA
    lysrør,
    Duo-kobling:
    2300 VA

    Omgivelsestemperatur:
    -5 °C til +45 °C

    Merknader

    • EffektreduksjonReduksjon av koblingsstrøm for hver enhet (basert på Σ 16 A)
      • 10 % reduksjon per 5 °C overskridelse av 35 °C
      • 15 % reduksjon ved innbygging i trevegg eller lettvegg
      • 20 % ved kombinasjon av flere.
    • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA)
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
    Gira One
    ABC-bøker / systemprinsipper

    Grunnleggende system

    Bestillingsnr

    PDF, 17.867 Kb

    Laste


    Reléaktuator dobbel / persienneaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel for KNX
    Produktdatabase

    Produktdatabase fra ETS5.7.3

    Bestillingsnr 5062 00

    ZIP, 1.905 Kb

    Laste


    Reléaktuator dobbel / persienneaktuator enkel 16 A med binærinngang 3- dobbel for Gira One
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5062 00

    PDF, 680 Kb

    Laste


    Reléaktuator dobbel / persienneaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel for KNX
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5062 00

    PDF, 648 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Gira One
    Guides / system basics

    System basics

    Bestillingsnr

    PDF, 17.721 Kb

    Laste


    Switching actuator 2-gang / blind actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for Gira One
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5062 00

    PDF, 680 Kb

    Laste


    Switching actuator 2-gang / blind actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5062 00

    PDF, 649 Kb

    Laste


    Switching actuator 2-gang / blind actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Bestillingsnr 5062 00

    PDF, 6.480 Kb

    Laste


    Switching actuator 2-gang / blind actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Product database

    from ETS5.7.3

    Bestillingsnr 5062 00

    ZIP, 1.905 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
    Startside Gira One / Gira KNX Gira One / Gira KNX: Binærinnganger Koblingsaktuator dobbel / persienneaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel for Gira One og KNX