0

Spenningsforsyning AC 24 V 1 A

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
1024 00
4547231
4010337010715
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337010715
Art.nr. 1024 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Spenningsforsyning til værstasjon og innebygd varmeanlegg av vindsensor 0 – 10 V, regnsensor 0 / 10 V osv.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenning
primærAC 230 V 50/60 Hz
sekundærAC 24 V
Sekundær nominell strøm1 A
TilkoblingerSkruklemmer
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Mål

Delingsenheter (DE)4
Datablad


Programvare


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 102400

RFA, 476 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 102400

IFC, 163.17 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.56 KB

Nedlasting
Spenningsforsyning
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 1024 00

PDF, 213.82 KB

Nedlasting
DWG drawing
download_doc_types.11

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Nedlasting
ePlan macros
download_doc_types.11

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Nedlasting
Power supply
Bruksanvisninger

Operating manual.

Art.nr. 1024 00

PDF, 213.38 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.56 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase