Innsats antennestikkontakt (FS 302 F)

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0937 00
0937 00
EAN 4010337937005
PE 1/5
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Med tre tilkoblinger kan denne brukes som sluttboks.
  • Brukes i enkeltantenneanlegg, bak en multibryter eller på en frakoblet stikkledning.
  • Tilkoblingen for satellittmottakeren er utført som F-kontakt. Muliggjør også likespenningsoverføring (maks. DC 24 V / 500 mA) til en satellittantenne.

Tekniske data

Tilkoblingsdemping:
1,5 – 2 dB

Monteringsdybde:
28 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
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
Bestillingsnr 093700

RFA, 456 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 093700

IFC, 15 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Antenna socket (Hirschmann EDA 3902 F)
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 0937 00

PDF, 116 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger