0

System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m standard System 70

Nyhet

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
5375 70
4010337118466
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
5375 72
4010337118473
1/5
antrasitt (lakkert)
5375 73
4010337118442
1/5
svart matt (lakkert)
5375 74
4010337118480
1/5
grå matt (lakkert)
5375 76
4010337118459
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.

renhvit glans
EAN 4010337118466
Art.nr. 5375 70VE 1/5
PS
renhvit silkematt (lakkert)
EAN 4010337118473
Art.nr. 5375 72VE 1/5
PS
antrasitt (lakkert)
EAN 4010337118442
Art.nr. 5375 73VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337118480
Art.nr. 5375 74VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337118459
Art.nr. 5375 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
  • Innstillbar lysstyrketerskel.
  • Følsomheten kan stilles inn på fire trinn.
  • Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.

Tekniske spesifikasjoner

Registreringsvinkel180°
Lysstyrkeverdi
Kan justeresca. 5 til 500 lux
FastDagmodus
Følsomhet25, 50, 75, 100 %
Beskyttelsesgrad
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Etterløpstidca. 2 min fast
Monteringshøyde opptil 2,20 m
Registreringsområde forovermaks. 15 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 10 m
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forovermaks. 10 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 9 m
Omgivelsestemperatur-20 °C til +45 °C
Datablad


Programvare


Påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m / 2,20 m Standard
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Nedlasting
Gira System 3000
Oppslagsverk/systemgrunnlag

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Standard
Bruksanvisninger

User manual.

Art.nr. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase