Vippe enkel uten påskrift med kontrollvindu System 70
renhvit glans
5371 70
4010337127314
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
5371 72
4010337127321
1/5
antrasitt (lakkert)
5371 73
4010337127345
1/5
svart matt (lakkert)
5371 74
4010337127338
1/5
grå matt (lakkert)
5371 76
4010337127352
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Egenskaper
Trykknapper for betjening av Gira One systemet. Integrert temperatursensor for måling av romtemperaturen. Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0. Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.
Betjeningsfunksjoner
Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe. Betjening av solavskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, takkuppel og markise). Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solavskjermings- og utluftingsforbrukere. Henting av scenevarianter. Bruk som trappeoppgangsknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere. Funksjon som etasjeanropstrykknapp sammen med Gira G1. Styring av Sonos-audioenheter. Styring av Hue forbrukere. Styring av eNet-forbrukere Funksjon som dør- eller garasjeportåpner.
Romtemperatur
Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren.
LED-indikator
Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av. Fargen på statuslysdioden kan stilles inn (rød, grønn, blå). Valgt funksjon for statuslysdioden kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator.
Tekniske spesifikasjoner
| Gira One Medium | Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 |
| Testspenning | 4 kV (KNX/EIB-bussledning) |
| Tilkobling | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Monteringsdybde | 15 mm |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +50 °C |
| Strømforbruk | 8 - 12 mA |
Merknader
Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA) Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.
Alternative vipper
Monteringsanvisning.
Art.nr. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase