System 3000 persienne- og koplingsur Display System 70
renhvit glans
5366 70
4010337118565
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
5366 72
4010337118572
1/5
antrasitt (lakkert)
5366 73
4010337118541
1/5
svart matt (lakkert)
5366 74
4010337118589
1/5
grå matt (lakkert)
5366 76
4010337118558
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet.
Egenskaper
Betjening via kapasitiv sensorflate. Rask programmering til overtagelse av det aktuelle klokkeslettet som programmert kjøretid/koblingstid. Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, utkoblbar. Kobling ved solopp- el. solnedgang (astrofunksjon) kan justeres for 18 land. Astrotiden for solopp- og solnedgang kan justeres individuelt ±2 timer. Sperrefunksjon som sperrer betjeningen av underenheten og deaktiverer automatikkmodusen. Displayet slås av etter 2 minutter, konstant visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig. Programmering av hhv. en oppkjørings- og en nedkjøringstid, el. av 2 inn- og utkoblingstider, for ukedagene mandag-fredag og lørdag+søndag.
Tekniske spesifikasjoner
| Gangnøyaktighet |
| per måned | ±10 s |
| Girreserve | ca. 4 t |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Persienne- og koplingsur Display
Bruksanvisning.
Art.nr. 5366 ..
PDF, 364.37 KB
Gira System 3000
System basics
System 3000 blind timer and timer Display
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5366 005
5366 01
5366 015
5366 03
5366 26
5366 27
5366 28
5366 70
5366 72
5366 73
5366 74
5366 76
5366 112
5366 600
PDF, 95.06 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase