System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display System 70 Reinweiß glänzend
5366 70
107,38
4010337118565
1/5
02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
5366 72
115,11
4010337118572
1/5
02
Anthrazit (lackiert)
5366 73
115,11
4010337118541
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5366 74
115,11
4010337118589
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5366 76
115,11
4010337118558
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit.
Merkmale Bedienung über kapazitive Sensorfläche. Schnellprogrammierung zur Übernahme der aktuellen Uhrzeit als programmierte Fahrzeit/Schaltzeit. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar. Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion) für 18 Länder einstellbar. Astrozeit für Sonnenauf- und Sonnenuntergang individuell um ±2 Stunden anpassbar. Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb. Display schaltet nach 2 Minuten aus, dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. Programmierung von je einer Herauffahr- und einer Herunterfahrzeit bzw. von zwei Ein- und Ausschaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo-Fr und Sa+So. Technische Daten Ganggenauigkeit pro Monat ±10 s Gangreserve ca. 4 h Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Gira System 3000 Systemgrundlagen
Heute schon im Morgen wohnen. Gira Smart Home
Jalousie- und Schaltuhr Display Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5366 ..
PDF, 365.62 KB
System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5366 005
5366 01
5366 015
5366 03
5366 26
5366 27
5366 28
5366 70
5366 72
5366 73
5366 74
5366 76
5366 112
5366 600
PDF, 95.06 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank