eNet trådløs håndsender enkel
antrasitt
5350 10
4509256
4010337774075
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | DC 3 V |
| Batteri |
| Type | CR 2450N |
| UN-nr. | 3091 |
|
| B x H x D | 40,5 x 55 x 15 mm |
Merknader
Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.
Leveransens innhold
Batterier er inkludert i leveringsomfanget.
Ytterligere koblinger
Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer
Trådløs håndsender 1-kanals
Bruksanvisning.
Art.nr. 5350 10
PDF, 238.72 KB
eNet Radio remote control, 1-gang
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 5350 10
PDF, 279.61 KB
eNet Radio remote control, 1-gang
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5350 10
PDF, 187.42 KB
eNet SMART HOME Voice Control
QUICK START GUIDE
eNet system manual
eNet SMART HOME
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase