0

SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med klapplokk og økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Skruklemmer

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
4754 01
4010337114154
1/5
renhvit glans
4754 03
4010337114178
1/5
renhvit silkematt
4754 27
4010337114192
1/5
antrasitt
4754 28
4010337114208
1/5
aluminiumsfarget
4754 26
4010337114185
1/5
svart matt
4754 005
4010337114147
1/5
grå matt
4754 015
4010337114161
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337114154
Art.nr. 4754 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337114178
Art.nr. 4754 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337114192
Art.nr. 4754 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337114208
Art.nr. 4754 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337114185
Art.nr. 4754 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337114147
Art.nr. 4754 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337114161
Art.nr. 4754 015VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Bærering er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
  • Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
  • Vedlagte utvidelsesklør.
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
  • Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
  • Lav monteringssdybde.
  • Store, ergonomisk formede løsespaker.
  • Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
  • Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.

Tekniske spesifikasjoner

Monteringsdybde29 mm
Ledningsmateriale
stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra1,5 mm² til 2,5 mm²

Merknader

  • Dekkramme (enkel til 5-dobbel) fra bryterprogrammene Standard 55, Gira E1 og Gira E2 i kombinasjon med tetningssettet også egnet for installasjon av jordede innefelt-stikkontakter med klapplokk, vannbeskyttet IP44.
  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.

Mål

Bredde55,00 mm
Høyde55,00 mm
Datablad


Programvare


Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase