Koblingsaktuator dobbel 16 A med manuell aktivering for KNX
Tavlemontert
1040 00
4547041
4010337058359
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Manuell aktivering av releene uavhengig av buss el. indikator av koblingsstilling. Lukke- eller åpnefunksjon. Sentral koblingsfunksjon. Samlet tilbakemelding for reduksjon av busslasten. Aktiv eller passiv (objekt kan leses ut) syklisk tilbakemeldingsfunksjon. Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet. Logisk tilkoblingsfunksjon for hver utgang. Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon for hver utgang. Tidsfunksjoner (inn- el. utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon). Bruk i lysscener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreres. Minnefunksjon for lysscener. Driftstimeteller kan aktiveres for hver utgang som fremover-/bakoverteller med grenseverdifunksjon (grenseverdi kan endres via buss). Inngangsovervåking for syklisk oppdatering med sikkerhetsstilling. Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal.
Uavhengig kobling av de to utgangene.
Tekniske spesifikasjoner
| KNX medium | TP256 |
| Tilkoblinger |
| KNX | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| Last | Skruklemmer |
| Relé |
| Antall | 2 |
| Kontakt | à 1 x lukkekontakt potensialfri, bistabil |
| Koblingskapasitet |
| AC 230 V | 16 A / AC1 el. 10 A / AC3 |
| AC 400 V | 10 A / AC1 el. 6 A / AC3 |
| DC | 16 A / 24 V |
| Maksimal innkoblingsstrøm | 400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs |
| Tilkoblingseffekt |
| Ohmsk last | 3600 W |
| Kapasitiv last AC 230 V | 16 A, maks. 140 µF |
| Glødelamper | 2500 W |
| HV-halogenlamper | 2500 W |
| viklet transformator | 1200 VA |
| Tronic-trafo | 1500 W |
| Lysrør, ukompensert | 2500 VA |
| Lysrør,duo-kobling | 2300 VA |
| Lysrør, parallellkompensert | 1300 VA |
| Kvikksølvdamplamper ukompenserte | 2000 W |
| Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte | 2000 W |
| Tilkoblingstverrsnitt | maks. 4 mm² |
Merknader
Montering på DIN-profilskinne. VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Leveransens innhold
Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 104000
RFA, 476 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 104000
IFC, 163.17 KB
Koblingsaktuator dobbel/firedobbel/åttedobbel 16 A og firedobbel/åttedobbel 16 A C-laster
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00
PDF, 320.25 KB
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
DWG drawing
download_doc_types.11
Drawings of KNX actors in DWG format.
ePlan macros
download_doc_types.11
ePlan macros of KNX actuators.
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Switching actuator, 2-gang, with manual activation 16 A
Teknisk dokumentasjon
Technical documentation.
Art.nr. 1040 00
PDF, 428.41 KB
Switching actuator, 2-gang, with manual activation 16 A
Produktdatabase
Product database from ETS2
Art.nr. 1040 00
VD2, 105.1 KB
Switching actuator, 2-gang, with manual activation 16 A
Produktdatabase
Product database from ETS3
Art.nr. 1040 00
VD4, 106.78 KB
Switching actuator, 2-gang/4-gang/8-gang, 16 A and 4-gang/8-gang, 16 A C load
Bruksanvisninger
Operating manual.
Art.nr. 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00
PDF, 319.02 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase