Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
AMG
EAN 4010337058359
Cod. art. 1040 00Conf. 1
213,00 EURPS 26
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Caratteristiche
Azionamento manuale dei relè indipendentemente dal bus o dall’indicatore di posizione dell’interruttore.
Funzionamento come contatto NO o NC.
Funzione interruttore centrale.
Segnale di risposta cumulativa per ridurre il carico del bus.
Funzione di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus.
Funzioni combinatorie logiche per ogni uscita.
Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale. In alternativa funzione di posizione forzata per ogni uscita.
Funzioni temporali (ritardo accensione/spegnimento, funzione luce vano scala, anche con funzione di preallarme).
Integrazione in scene luce possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale.
Funzione di memoria per scene luce.
Contatore avanti/indietro delle ore di lavoro con funzione di valore limite (valore limite modificabile mediante bus) attivabile per ogni uscita.
Sorveglianza degli ingressi dell'aggiornamento ciclico con posizione di sicurezza.
Reazioni all'assenza ed al ritorno della tensione del bus e dopo una programmazione ETS impostabili per ogni canale.
Commutazione indipendente delle due uscite.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
Collegamenti
KNX
morsetto di collegamento e di derivazione
Carico
Morsetti a vite
relè
Numero
2
Contatti
Ognuno 1 contatto di chiusura a potenziale zero, bistabile
Potere di commutazione
230 V AC
16 A / AC1 o 10 A / AC3
400 V AC
10 A / AC1 o 6 A / AC3
DC
16 A / 24 V
Massima corrente di accensione
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs
Potenza di collegamento
Carico ohmico
3600 W
Carico capacitivo 230 V AC
16 A, max 140 µF
Lampade a incandescenza
2500 W
Lampade alogene AT
2500 W
Trasformatore con avvolgimento
1200 VA
Trasformatore Tronic
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate
2500 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo
2300 VA
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo
1300 VA
Lampade a vapori di mercurio non rifasate
2000 W
Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo
2000 W
Sezione dei conduttori
max 4 mm²
Avvisi
Montaggio su guida DIN.
Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Contenuto della dotazione
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.