Innsats trykknappkontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransja LED-belysningselement 230 V~ utkoblingsbryter, 2-polet
med festeklør
3122 00
4010337038726
1
uten festeklør
3842 00
4010337064381
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Vipper
Egenskaper
Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH. Den enhetlige vippeposisjonen som resulterer som en følge av dette, muliggjør et ryddig og førsteklasses bilde av den elektriske installasjonen. Fremfor alt ved flerkombinasjoner, blant annet med flere brytere i en ramme, er det estetiske inntrykket vesentlig bedre.
Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen. Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo). Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH. Spenningskontroll fra forsiden mulig. Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon. Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes. Lett tilgjengelig løsespak. Bruddsikker termoplastsokkel. LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard. Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
Tekniske spesifikasjoner
| Monteringsdybde |
| 3122 00 | 32 mm |
| 3842 00 | 23 mm |
| Tilkoblingstverrsnitt |
| for stive og fleksible ledere opptil | 2,5 mm² |
| Nominell effekt |
| LEDi/CFLi | 100 W |
Merknader
Kan også kobles til med belysningsmulighet ved å vende LED-innsatsen 180°.
Leveransens innhold
Oransje LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA er inkludert i leveringsutvalget.
Ytterligere koblinger
Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - bestillingsnumerene gammelt/nytt
Mer
Bestillingsoversikt LED-belysningselementer
Mer
Kombinasjonsmuligheter, tilkoblingsmuligheter og funksjoner av LED-belysningselementer
Mer
Bestillingsoversikt LED-belysningselementer
Bestillingsoversikt LED-belysningselementer: Ny brytergenerasjon
Art.nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..
PDF, 29.48 KB
Combination options, connection options and functions
LED lighting elements: Combination options, connection options and functions
Art.nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..
PDF, 1.45 MB
Order directory for LED lighting elements
Order directory for LED lighting elements: New generation switches
Art.nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..
PDF, 29.65 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase