0

Jordfeilbryter 30 mA

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2664 01
4010337011897
-
-
renhvit glans
2664 03
4010337011903
-
-
renhvit silkematt
2664 27
4010337011910
-
-
antrasitt
2664 28
4010337011927
-
-
aluminiumsfarget
2664 26
4010337011934
-
-
svart matt
2664 005
4010337037064
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/1900.

kremhvit glans
EAN 4010337011897
Art.nr. 2664 01VE -
PS -
renhvit glans
EAN 4010337011903
Art.nr. 2664 03VE -
PS -
renhvit silkematt
EAN 4010337011910
Art.nr. 2664 27VE -
PS -
antrasitt
EAN 4010337011927
Art.nr. 2664 28VE -
PS -
aluminiumsfarget
EAN 4010337011934
Art.nr. 2664 26VE -
PS -
svart matt
EAN 4010337037064
Art.nr. 2664 005VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/1900.

Egenskaper

  • Jordfeilbryteren er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig jordfeilstrømutløsning i tråd med VDE 0664.
  • Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter.

Tekniske spesifikasjoner

MerkespenningAC 230 V, 50/60 Hz
Merkestrøm16 A
Merkefeilstrøm30 mA
Monteringsdybde32 mm
Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra1,5 mm² til 2,5 mm²
Omgivelsestemperatur-25 °C til +40 °C

Merknader

  • Bruksområder: Brystningskanaler, foran stikkontakter eller i Gira energisøyle.
  • Monteres i dyp apparatboks.
Datablad


Programvare


Jordfeilstikkontakt 30 mA, Jordfeilbryter 30 mA
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 2664 .. 2677 ..

PDF, 75.38 KB

Nedlasting
RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 2664 .. 2677 ..

PDF, 76.04 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase