I registreringen brukes dopplereffekten, som i hastighetsmålingen i veitrafikk. Bevegelsesdetekteringen kan også skje gjennom ikke-skjermende materialer. Dermed kan f.eks. toalettanlegg dekkes med én Sensotec.
Egenskaper
Berøringsfri kobling hindrer tilsmussing. Dermed utelukkes kontaminering av virus og bakterier fra brukere.
Registreringen i nær- og fjernfeltet avhenger av refleksjonsflaten, hastigheten og objekttypen (person, dyr, gjenstand osv.).
Metallrammer påvirker registreringsområdet.
Utvidelse av registreringsområdet ved hjelp av underenheter.
Slave-betjening med vippeknapp.
Krever IR-fjernkontroll for igangkjøring og innstilling av forskjellige funksjoner.
Individuell lysstyrkeverdi og etterløpstid (Teach-funksjon) er mulig.
Følsomheten til fjernregistreringen kan justeres.
Monteres i dyp apparatboks.
Oppfyller kravene i direktivet VDI / VDE 6008 ark 3.
Sensotec LED er en aktiv bevegelsesdetektor. Den registrerer bevegelser i registreringsområdet uavhengig av temperatur, og slår på LED-orienteringslyset, avhengig av omgivelseslysstyrken.
Bevegelse i nærfeltet kobler f.eks. inn rombelysningen.
Innkoblingslysstyrken til LED-orienteringslyset kan stilles inn.
Tekniske spesifikasjoner
Spenningsforsyning
AC 230/240 V~
Nettfrekvens
50/60 Hz
Omgivelsestemperatur
0 °C til 50 °C
Monteringshøyde
1,10 m
Registreringsområde forover
Nærfelt
ca. 5 cm
Fjernfelt
ca. 6 m
Rekkevidde på hver side
Fjernfelt
ca. 2 m
Lysstyrke
10 til 1000 lx
Etterløpstid
1 s til 60 min
Tilkobling skruklemmer
entråds
1,5 til 2,5 mm²
fintrådet med trådendehylse
1,5 til 2,5 mm²
Tilkoblingseffekt
Glødelamper
400 W
HV-halogenlamper
400 W
Tronic-trafo
400 W
LED-lamper
100 W
Monteringsdybde
33 mm
Merknader
For oppstart og innstilling av forskjellige funksjoner er det påkrevd med en IR-fjernkontroll.