Høyttaler innfelt radio IP System 70
renhvit glans
2282 70
4010337123217
1
renhvit silkematt (lakkert)
2282 72
4010337123224
1
grå matt (lakkert)
2282 76
4010337123279
1
svart matt (lakkert)
2282 74
4010337123262
1
antrasitt (lakkert)
2282 73
4010337123255
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Egenskaper
Høyttaler for tilkobling til Gira innfelt radio.
Tekniske spesifikasjoner
| Monteringsdybde | 32 mm |
| Tilkoblingstverrsnitt |
| Høyttaler-/AUX-tilkobling | 1,5 mm² |
| Impedans | 8 Ω |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +50 °C |
Innfelt RDS-radio
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 2280 ..
2284 ..
PDF, 158.73 KB
RDS flush-mounted radio
Bruksanvisninger
Operating instructions.
Art.nr. 2280 ..
2284 ..
PDF, 159.13 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase