0

Fargekamera for dørstasjon TX_44

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit
1265 66
6306453
4010337265665
1
antrasitt (lakkert)
1265 67
6306439
4010337265672
1
aluminiumsfarget (lakkert)
1265 65
6306425
4010337265658
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit
EAN 4010337265665
Art.nr. 1265 66VE 1
PS
antrasitt (lakkert)
EAN 4010337265672
Art.nr. 1265 67VE 1
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337265658
Art.nr. 1265 65VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Montasje i en vanlig innfelt apparatboks.
  • Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
  • Modulær oppbygning, dermed enkle å montere og utvide.
  • Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Utvidelse av dørstasjonene med et fargekamera med automatisk omkobling dag el. natt.
  • I nattmodus sørger lysdioder for en jevn ansiktsfeltbelysning i nærfeltet.
  • Kameraet kan svinges manuelt 20° horisontalt og vertikalt. I kombinasjon med vidvinkelobjektivet oppnås dermed en svært stor synsvinkel i inngangspartiet.
  • Automatisk motlyskompensasjon.
  • Automatisk hvittbalansering.
  • Automatisk forsterkningsregulering (AGC).
  • Integrert temperaturavhengig kameraoppvarming.
  • Vanntett deksel.
  • Kameradeksel i slagfast plast, enkelt å skifte ut ved skader, for eksempel på grunn av hærverk.

Tekniske spesifikasjoner

Tilkobling tilkoblingskabel2 x støpsellist
BeskyttelsesgradIP44
Spenningsforsyning
Opptil 2 kameraervia tilkoblingskabel
fra 3. kameravia spenningsforsyning for porttelefon
Tilkoblinger
Tilkoblingskabel2 x støpsellist
Video1 x støpsellist
BilderegistreringselementCCD-sensor 0,85 cm (1/3″)
Åpningsvinkel vidvinkelobjektiv150°
Synlig registreringsområde for kameraet100°
Område som kan registreres (svingt 20°)140°
FargesystemPAL
Bildeelementer500 (H) x 582 (V)
Horisontal oppløsning380 linjer
Omkoblingsgrense fra fargedrift til svart/hvitt-drift1 lx
Lysfølsomhet ved svart/hvitt visning0,1 lx
Elektronisk blender, lukkertidopptil 1/100000 s
IR-filterintegrert
Anbefalt monteringshøyde for kamera1,50 m
Monteringsdybde39 mm
Omgivelsestemperatur-20 °C til +50 °C

Merknader

  • Fargekameraet må ikke plasseres like under et lys.
  • Egnet for bruk i Gira energisøyle.
  • ikkeegnet for bruk i Gira energisøyle med lys.

Ytterligere koblinger

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 126566

RFA, 752 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 126566

IFC, 56.99 KB

Nedlasting
Fargekamera

Bruksanvisning.

Art.nr. 1265 ..

PDF, 119.01 KB

Nedlasting
Colour camera for door station

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 1265 65 1265 66 1265 67

PDF, 280.28 KB

Nedlasting
Colour camera for door station

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1265 65 1265 66 1265 67

PDF, 153.61 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase