Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
| Spenningsforsyning | DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss) |
| Tilkoblinger | |
| 2-trådsbuss | 2 x skruklemme |
| Etasjeanropstrykknapp | 2 x skruklemme |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +50 °C |
| Mål | |
| Apparat | B 55 x H 127 x T 20 mm |
Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.
Mer