Compleet voorgemonteerd opbouwdeurstation voor verticale opbouwmontage, waardoor snelle en eenvoudige montage mogelijk is.
In het design van het programma Gira TX_44.
Vervormingsvrije opbouwbehuizing door aluminiumprofiel.
Afdekraam gemaakt van breukvast thermoplast met hoge UV-bestendigheid en een krasvast, eenvoudig te reinigen oppervlak.
Diefstalbeveiliging door middel van schroeven met binnenzesrond.
Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluivaste 2-draads bus.
Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige insbedrijfstellingsprocedure.
Weerbestendige luidspreker.
Hoogwaardige elektretmicrofoon.
Handsfree-functie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
Bevestigingstoon bij belknopbediening.
Spraakvolume instelbaar.
Witte belknopverlichting in ledtechnologie. Door de onderhoudsvrije en energiebesparende ledtechnologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare belknopverlichting bereikt.
Spatwaterdichte belknopafdekking van slagvaste kunststof.
Naambordje van de belknop zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.marking.gira.com of de Gira labelsoftware.
Automatische dag- of nachtomschakeling: de camera schakelt aan de hand van een gedefinieerde omgevingslichtsterkte om van dagmodus (kleurweergave) naar nachtmodus (zwart/wit-weergave) en omgekeerd. Door de hoge lichtgevoeligheid in de nachtmodus wordt zelfs bij slechte lichtverhoudingen een goede beeldkwaliteit bereikt.
LED's zorgen in de nachtmodus voor een gelijkmatige gezichtsveldbelichting op korte afstand.
Camera horizontaal en verticaal over 20° handmatig draaibaar. In combinatie met het groothoekobjectief resulteert dat in een zeer grote kijkhoek.
Automatische tegenlichtcompensatie.
Automatische witbalans.
Automatische versterkingsregeling (AGC).
Geïntegreerde cameraverwarming met temperatuurmeting.
Spatwaterdichte behuizing.
Camerabehuizing van slagvaste kunststof, bij beschadiging door bv. vandalisme eenvoudig te vervangen.
Technische gegevens
Voeding:
via 2-draads bus
Aansluitingen
2-draads bus:
2x schroefklem
Aanvullende voeding:
2x schroefklem
Beschermingssoort:
IP44
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C
Beeldopname-element:
CCD-sensor 0,85 cm (1/3″)
Groothoekobjectief:
150°
Zichtbaar detectiebereik:
100°
Waarneembaar bereik (bij 20° verdraaiing):
140°
Kleursysteem:
PAL
Beeldelementen:
500 (h) x 582 (v)
Horizontale resolutie:
380 TV-lijnen
Omschakeldrempel van kleur- naar zw/w-stand:
1 Lux
Lichtgevoeligheid in zw/w-stand:
0,1 Lux
Elektronisch diafragma sluitertijd:
tot 1/100000 sec.
IR-filter:
geïntegreerd
Aanbevolen montagehoogte camera:
1,50 m
Aanwijzingen
Niet benodigde belknoppen kunnen met de belknopafdekking voor belknop 3-voudig worden afgedekt.
Afmetingen in mm
zonder camera:
b 110
h 253
d 19
met camera:
b 110
h 253
d 40
Naambordjes:
b 62
h 18
d -
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
Voorzie uw Gira producten online van opschriften In slechts vier stappen kunt u hier een opschrift voor uw Gira product vormgeven en uw ontwerp ter bestelling aan ons versturen. Selecteer eerst uw product. Voer dan de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet zien. U kunt uw ontwerp vooraf controleren en als PDF-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen opschrift via onze comfortabele online service. Meer