0

Bereik-/lijnkoppelaar of lijnversterker voor KNX

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
1023 00
-
4010337040798
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 05/2024.

DIN-rail
EAN 4010337040798
Artikelnr. 1023 00VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 05/2024.

Kenmerken

  • De bereik-/lijnkoppelaar verbindt gegevenstechnisch twee KNX lijnen met elkaar en zorgt voor een galvanische scheiding tussen deze lijnen. Daardoor kan elke buslijn van een KNX installatie elektrisch onafhankelijk van de andere lijnen worden gebruikt.
  • Ondersteuning van communicatie via KNX Data Secure (KNX Data Secure telegrammen kunnen worden verwerkt en in overeenstemming met de instellingen worden gefilterd, doorgestuurd of geblokkeerd).
  • Snelle communicatie tussen KNX producten in hoofdlijn en lijn (ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5).

Bereik-/lijnkoppelaar

  • Gebruik als bereik- of lijnkoppelaar afhankelijk van de toekenning van het fysieke adres en de parametrisering.
  • Vermindering van de busbelasting door filterfunctie (filtertabel).
  • Doorgifte van groepstelegrammen parametriseerbaar.
  • Herhalingssnelheid bij overdrachtsfouten.
  • Telegrambevestiging parametriseerbaar.
  • Ondersteuning van het volledige uitgebreide groepenadresbereik van 0 tot 31 met de functies 'vergrendelen', 'ongefilterd doorgeven' en 'filteren' in beide communicatierichtingen tussen hoofd- en sublijn.
  • Functies 'ongefilterd doorsturen' en 'vergrendelen' ook te selecteren voor fysieke geadresseerde telegrammen tussen hoofd- en sublijn in beide communicatierichtingen (programmeer- en sabotagebeveiliging).
  • Functie 'Herhaling: ja/nee' bij overdrachtsfouten op de hoofd- of sublijn voor het telegramtype 'Broadcast' apart instelbaar.
  • Telegrambevestiging op de hoofd- of sublijn met de instellingen 'altijd' en 'alleen bij doorsturen' apart mogelijk voor groepstelegrammen en fysiek geadresseerde telegrammen.
  • Voor fysiek geadresseerde telegrammen is de instelling 'altijd afwijzen NACK (not acknowledged)' selecteerbaar (programmeerbeveiliging met retourmelding).

Lijnversterker

  • Als lijnversterker is de uitbreiding van lijnen mogelijk naar max. vier lijnsegmenten (max. drie parallelgeschakelde lijnversterkers per lijn) met elk maximaal 64 deelnemers.
  • Herhalingssnelheid bij overdrachtsfouten.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Aansluitingen
KNX bovenliggende lijnAansluit- en aftakklem
KNX onderliggende lijnAansluit- en aftakklem

Let op

  • Voor elke lijn (zonelijn, hoofdlijn, lijn) resp. elk lijnsegment is een aparte voeding nodig.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)2
Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)


Artikelnr. 102300

RFA, 464 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)


Artikelnr. 102300

IFC, 23.41 KB

Download
Bereik-/lijnkoppelaar DIN-rail
Productdatabase

Artikelnr. 1023 00

ZIP, 31.26 KB

Download
Bereik-/lijnkoppelaar, lijnversterker
Productdatabase

8 kbyte.

Artikelnr. 1023 00

VD2, 7.86 KB

Download
Bereik-/Lijnkoppeling
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 1023 00

PDF, 82.39 KB

Download
Bereichs-/Linienkoppler, Linienverstärker
Technische documentatie

Technische Dokumentation.

Artikelnr. 1023 00

PDF, 566.19 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase