0

DALI gateway Plus voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2180 00
550,00
4010337011064
1
66

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337011064
Artikelnr. 2180 00VE 1
EUR 550,00PS 66

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Compatibel met DALI en DALI-2 standaard.
  • De DALI gateway Plus vormt de interface tussen een KNX installatie en een digitale DALI verlichtingsinstallatie.
  • Besturing van max. 64 DALI bedrijfstoestellen als individuele besturing, groepenbesturing in max. 32 groepen of centrale besturing via broadcast-telegram (voor groepen 17-32 elk max. 2 bedrijfstoestellen).
  • Handbediening van de toestellen ook onafhankelijk van de bus (ook bouwplaatsbedrijf met broadcast-aansturing).
  • Energiebesparingsfunctie: uitschakeling van de voedingsspanning van de DALI bedrijfstoestellen in uitgeschakelde toestand mogelijk (via aanvullende schakelactor voor KNX).
  • 16 lichtscènes.
  • Opname van de groepen in de lichtscènes mogelijk.
  • Effectaansturing voor max. 16 sequenties in 1 tot 500 cycli (of eindeloos) configureerbaar.
  • Retourmeldingen van DALI foutstatus of kortsluiting en melding van uitval van de voedingsspanning.
  • Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfunctie.
  • Verzamelretourmelding van alle schakeltoestanden mogelijk.
  • Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.

Groeps- en apparaatfuncties

  • Schakelen en lichtsterkte: Actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfuncties.
  • Instelling van het lichtsterktebereik mogelijk.
  • Lampbeschermend in- en uitschakelen.
  • Dimgedrag parametriseerbaar.
  • Tijdfuncties (in- of uitschakelvertraging, uitgebreide trappenhuisfunctie – waarschuwing vooraf conform DIN 18015-2 of gereduceerde continue verlichting).
  • Vergrendelingsfunctie of alternatief gedwongen-standfunctie voor elke groep parametriseerbaar. Bij vergrendelingsfunctie is knipperen van verlichtingsgroepen mogelijk.
  • Uitlezen van de DALI deelnemertoestand via KNX.
  • Bedrijfsurenteller als vooruit- en achteruitteller met grenswaardeverwerking.
  • Online of offline projectering van de DALI deelnemers met ETS plug-in.
  • Vervanging van afzonderlijke defecte DALI deelnemers tijdens bedrijf mogelijk zonder ETS.

Bedrijf van noodverlichting

  • Geschikt voor gebruik in noodverlichtingsinstallaties.
  • Aansturing en bewaking van DALI noodverlichtingsinstallaties met eigen of centrale voeding.
  • Ondersteuning van DALI noodlichtconverters conform EN 62386-202 (noodverlichting met eigen voeding met DALI interface): functietest, continubedrijftest, beperkte continubedrijftest, opvragen van de acculaadtoestand.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Nominale spanning
ACAC 110 tot 240 V, 50/60 Hz
DCDC 110 tot 240 V
Vermogensverliesmax. 3 W
Aansluitingen
KNXAansluit- en aftakklem
DALISchroefklemmen
Kabellengten tussen gateway en apparaat
Ø 1,5 mm²max. 300 m
Ø 1,0 mm²max. 238 m
Ø 0,75 mm²max. 174 m
Ø 0,5 mm²max. 116 m
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • DALI-2 ondersteuning vanaf indexstand I06.
  • Bedrijf van noodverlichtingsinstallaties:de wettelijke en normatieve voorschriften verschillen per land. In alle gevallen dient de gebruiker/ ontwerper te verifiëren dat de specifieke voorschriften worden aangehouden.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Projectering en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 4.1 (aanbevolen) of met ETS 3 vanaf versie "d".

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Meer links

DALI lichtbesturing
Meer

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer

Datablad


Bestektekst


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)


Artikelnr. 218000

IFC, 13.71 KB

Download
DALI-gateway Plus
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d.

Artikelnr. 2180 00

VD5, 10.57 MB

Download
DALI-gateway Plus
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2180 00

PDF, 193.47 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 281.38 KB

Download
DALI Gateway Plus
Technische documentatie

Technische Dokumentation.

Artikelnr. 2180 00

PDF, 2.19 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase