eNet draadloze zonnesensor Solar
zuiver wit
5461 02
114,47
4010337774334
1
42
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
eNet draadloze zonnesensor voor lichtsterkteafhankelijke aansturing van eNet actoren. Montage op een ruit binnen. Activeert scènes bij het over- en onderschrijden van de ingestelde zonwering- en schemeringswaarde. Temperatuurafhankelijke zonwering mogelijk. Scènetoetsen voor zonwering en schemering. Lichtsterktemeting met lichtsterktesensor. Zendt lichtwaardewaarden aan de eNet-server op grond van lichtsterkteveranderingen van meer dan 50 %. Testmodus ten behoeve van de aanpassing van de zonwering- en temperatuurdrempelwaarde. Apparaat op zonne-energie. Geïntegreerde accu als energiereservoir.
Technische gegevens
| Lichtsterkte | 4000 tot 80000 lx |
| Schemering | 5 tot 250 lx |
| Temperatuurinstelling | +15 °C tot +40 °C |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
| Radiofrequentie | 868,0 tot 868,6 MHz |
| Bereik (vrije veld) | ca. 100 m |
| Afmetingen | Ø 75,0 H 30,0 mm |
Let op
De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.
Meer links
Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer
Draadloze zonnesensor Solar
Bedieningshandleiding.
Artikelnr. 5461 02
PDF, 1.23 MB
eNet SMART HOME Spraakbesturing
QUICK START GUIDE
eNet systeemhandboek
eNet SMART HOME
eNet Radio sun sensor Solar
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 5461 02
PDF, 279.53 KB
eNet Radio sun sensor Solar
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5461 02
PDF, 185.76 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase