0

Bewegingsmelder 1,10 m voor Gira One

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
2038 03
152,85
4010337125525
1
06
zuiver wit mat
2038 27
152,85
4010337125532
1
06
antraciet
2038 28
157,95
4010337125600
1
06
zwart mat
2038 005
163,04
4010337125624
1
06
grijs mat
2038 015
163,04
4010337125631
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337125525
Artikelnr. 2038 03VE 1
EUR 152,85PS 06
zuiver wit mat
EAN 4010337125532
Artikelnr. 2038 27VE 1
EUR 152,85PS 06
antraciet
EAN 4010337125600
Artikelnr. 2038 28VE 1
EUR 157,95PS 06
zwart mat
EAN 4010337125624
Artikelnr. 2038 005VE 1
EUR 163,04PS 06
grijs mat
EAN 4010337125631
Artikelnr. 2038 015VE 1
EUR 163,04PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Bewegingsmelder (met passieve infraroodsensor / PIR) voor Gira One.
  • Voor het automatisch schakelen van Gira One actoren afhankelijk van beweging en lichtsterkte.
  • De nalooptijd van de Gira One verbruikers wordt geconfigureerd via het desbetreffende actorkanaal in de Gira Project Assistant (GPA).
  • Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten van de ruimtetemperatuur.
  • Geïntegreerde lokale toets om Gira One verbruikers te sturen: schakelen, trappenhuis en scène.
  • Inbedrijfstelling van de bewegingsmelder met de Gira Project Assistant (GPA) versie 5.2.
  • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

Eigenschappen van de bewegingsmelder

  • Groot detectiebereik (tot 238 m2).
  • Uitbreiding van het detectiebereik via aanvullende bewegingsmelders.
  • Het is mogelijk het detectiebereik te beperken.
  • Het is mogelijk de gevoeligheid van de sensor te configureren.
  • Looptestfunctie als hulpmiddel bij de projectplanning en instelling van het PIR-detectiebereik.
  • Meting gemengd licht geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en leds.

Ruimtetemperatuur

  • Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.

Ledweergave

  • Functieselectie van de status-led: altijd UIT, weergave van beweging.

Let op

  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
  • De bewegingsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.
  • Compatibel met KNX Data Secure.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte25,00 mm
Diepte24,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Bewegingsmelder 1,10 m voor Gira One

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2038 ..

PDF, 856.48 KB

Download
Gira One

Systeemgrondbeginselen

PDF, 52.95 MB

Download
Motion detector 1.10 m for Gira One

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2038 005 2038 015 2038 03 2038 27 2038 28

PDF, 282.6 KB

Download
Motion detector 1.10 m for Gira One

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2038 005 2038 015 2038 03 2038 27 2038 28

PDF, 175 KB

Download
Gira Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One.

Produktinformation

PDF, 238.17 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase