0

Rilevatore di movimento 1,10 m per Gira One

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
2038 03
161,72
4010337125525
1
06
bianco puro satinato
2038 27
161,72
4010337125532
1
06
antracite
2038 28
167,11
4010337125600
1
06
nero opaco (verniciato)
2038 005
172,50
4010337125624
1
06
grigio opaco (verniciato)
2038 015
172,50
4010337125631
1
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro brillante
EAN 4010337125525
Cod. art. 2038 03Conf. 1
161,72 EURPS 06
bianco puro satinato
EAN 4010337125532
Cod. art. 2038 27Conf. 1
161,72 EURPS 06
antracite
EAN 4010337125600
Cod. art. 2038 28Conf. 1
167,11 EURPS 06
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337125624
Cod. art. 2038 005Conf. 1
172,50 EURPS 06
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337125631
Cod. art. 2038 015Conf. 1
172,50 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Rilevatore di movimento (con sensore a infrarossi passivo/PIR) per Gira One.
  • Per la commutazione automatica degli attuatori Gira One in base al movimento e alla luminosità.
  • Il tempo di disinserimento ritardato delle utenze Gira One viene configurato tramite il rispettivo canale dell'attuatore nel Gira Project Assistant (GPA).
  • Sensore di temperatura integrato per la misurazione della temperatura ambiente.
  • Pulsante locale integrato per controllare le utenze Gira One: commutazione, tromba delle scale e scena.
  • Messa in servizio del rilevatore di movimento con il Gira Project Assistant (GPA) versione 5.2.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Caratteristiche del rilevatore di movimento

  • Ampia area di rilevamento (fino a 238 m2).
  • Espansione del campo di rilevamento tramite rilevatori di movimento aggiuntivi.
  • È possibile limitare l'area di rilevamento.
  • È possibile configurare la sensibilità del sensore.
  • Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR.
  • Misura della luce mista adatta a lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/a incandescenza e a LED.

Temperatura ambiente

  • Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.

Indicatore a LED

  • Selezione della funzione del LED di stato: sempre OFF, indicazione di movimento.

Avvisi

  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
  • Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
  • KNX Data Secure compatibile.

Dimensioni

Larghezza55,00 mm
Altezza25,00 mm
Profondità24,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Gira One

Fondamenti di sistema

PDF, 47.92 MB

Download
Motion detector 1.10 m for Gira One

Operating instructions.

Cod. art. 2038 ..

PDF, 856.48 KB

Download
Motion detector 1.10 m for Gira One

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2038 005 2038 015 2038 03 2038 27 2038 28

PDF, 282.6 KB

Download
Motion detector 1.10 m for Gira One

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2038 005 2038 015 2038 03 2038 27 2038 28

PDF, 175 KB

Download
Gira Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One.

Produktinformation

PDF, 238.17 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale