Rörelsevakt 1,10 m för Gira One
kritvit blank
2038 03
4010337125525
1
kritvit sidenmatt
2038 27
4010337125532
1
antracit
2038 28
4010337125600
1
svart matt (lackerad)
2038 005
4010337125624
1
grå matt (lackerad)
2038 015
4010337125631
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Rörelsevakt (med passiv infraröd sensor/PIR) för Gira One. För automatisk växling av Gira One aktorer beroende på rörelse och ljusstyrka. Eftersläpningstiden för Gira One förbrukaren konfigureras via den aktuella aktorkanalen i Gira Projekt Assistant (GPA). Integrerad temperaturgivare för mätning av rumstemperatur. Integrerad lokal knapp för att styra Gira One förbrukaren: Brytare, trapphus och scen. Idrifttagning av rörelsevakten med Gira Project Assistant (GPA) från version 5,2. Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.
Rörelsevaktens egenskaper
Stort detekteringsområde (upp till 238 m2). Utöka detekteringsområdet med ytterligare rörelsevakter. Det är möjligt att begränsa detekteringsområdet. Det är möjligt att konfigurera sensorns känslighet. Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde. Mätning av blandat ljus lämpligt för lysrörslampor (FL/PL/ESL), halogen- och glödlampor och lysdioder.
Rumstemperatur
Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn.
LED-indikering
Funktionsval för status-LED: alltid AV, visning vid rörelse.
Anmärkning
Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA). Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar. KNX Data Secure-kompatibel.
Mått
| Bredd | 55,00 mm |
| Höjd | 25,00 mm |
| Djup | 24,00 mm |
Gira One
System basics, from GPA version 6.1 onwards
Motion detector 1.10 m for Gira One
Operating instructions.
Art.nr 2038 ..
PDF, 856.48 KB
Motion detector 1.10 m for Gira One
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 2038 005
2038 015
2038 03
2038 27
2038 28
PDF, 282.6 KB
Motion detector 1.10 m for Gira One
EC Declaration of conformity
Art.nr 2038 005
2038 015
2038 03
2038 27
2038 28
PDF, 175 KB
Gira Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One.
Produktinformation
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen