Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2027.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2027.
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +55 °C |
| Montagehoogte | max. 6 m |
| Beschermeringssoort | IP30 |
| Toepassingsgebied | DIN 14676 |
| Normen | DIN 14604 |
| Uitvoering | U |
| Voeding | via de batterij van de rookmelder |
| Batterijen | |
| Type | 3 x CR123A |
| UN-nummer | 3091 |
| Afmetingen | |
| Behuizing | Ø 125,0 H 38,5 mm |
| Akoestisch signaal | Alarm: minst. 85 dB (A) |
| Optisch signaal | verlichte ring (rode led) |
Gira rookmelders
Meer