Artykuł już niedostępny

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2026.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2026.
| Temperatura otoczenia | od -5 °C do +55 °C |
| Wysokość montażu | |
| Stopień ochrony | |
| Zakres zastosowań | |
| Zasilanie | za pośrednictwem baterii czujnika dymu |
| Baterie | |
| Typ | |
| Nr UN | 3091 |
| Wymiary | |
| Obudowa | |
| Sygnał akustyczny | Alarm: co najmniej 85 dB(A) |
| Sygnał optyczny | Pierścień świetlny (czerwona dioda LED) |
Czujnik dymu Gira
Więcej