Detector de humos Basic Q blanco brillante
1145 02
4010337013525
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Utilización solo en viviendas privadas o en áreas de viviendas similares según DIN 14676. Q-Label Vida útil comprobada y reducción de alarmas engañosas. Mayor estabilidad, p. ej., contra influencias externas Pila montada de forma fija con una vida útil de hasta 10 años. DiseñoA según DIN EN 14604. Tecla de función integrada para la prueba de funcionamiento. Indicación de pila con poca carga. Datos técnicos Temperatura ambiente de -5 °C a +55 °C Altura de montaje 6 m como máx. Tipo de protección IP30 Ámbito de aplicación DIN 14676 Normas DIN 14604 Diseño A Alimentación eléctrica mediante la pila del detector de humos Pilas Tipo N.º NU 3091 Dimensiones Caja Señal acústica Alarma: mín. 85 dB (A) Señal óptica Círculo luminoso (LED rojo)
Otros enlaces Detector de aviso de humo Gira Más
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Smoke alarm device Basic Q Installation and operating instructions
Ref. 1145 02
1149 02
PDF, 70.22 KB
Smoke alarm device Basic Q EC Declaration of conformity
Ref. 1145 02
1149 02
PDF, 62.47 KB
Smoke alarm device Basic Q Declaration of performance
Ref. 1145 02
1149 02
PDF, 235.5 KB
Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676
Ref. 2336 02
2346 02
1145 02
1149 02
2333 00
PDF, 1.04 MB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios