0

System 3000 elektronisch schakelbasiselement

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5405 00
95,93
4010337048299
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337048299
Artikelnr. 5405 00VE 1/5
EUR 95,93PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
  • Aansturing van thermische regelaandrijvingen in combinatie met een ruimtetemperatuurregelaar-opzetstuk.
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Elektronische kortsluitbeveiliging.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.
  • Gebruik met en zonder nuldraadaansluiting.

Bedrijf met nuldraad

  • Schakelen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische of inductieve transformatoren met halogeen- of ledlampen, schakel- of dimbare HV-led- of spaarlampen.
  • Apparaat wordt via fasedraad en nuldraad gevoed, daarom vindt geen faseaansnijding of faseafsnijding plaats.

Bedrijf zonder nuldraad

  • Schakelen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische of inductieve transformatoren met halogeen- of ledlampen, dimbare HV-led- of spaarlampen.
  • Apparaat wordt gevoed via de fasedraad en de aangesloten last en werkt daarom volgens faseaansnijdings- of faseafsnijdingsprincipe.
  • Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding).
  • Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van led.

Combinatie met RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

  • Schakelactorkanaal 1-voudig of verwarmingsactor 1-voudig.
  • Sensorkanaal 1-voudig resp. 2-voudig.
  • Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
  • Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
  • Temperatuurmeting: Let op dat de aangesloten lasten niet hoger zijn dan 40 W.
  • Functieselectie van het basiselement voor schakelen: maak-/verbreekcontact, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen. Ingang neveneenheid mogelijk als aanvullend bedieningspunt voor System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor.
  • Functieselectie van het basiselement voor ruimtetemperatuurregelaar: regeling van 230 V-regelaandrijvingen, verwarming, koeling, verwarming en koeling, omschakeling van verwarmings- of koelbedrijf door communicatieobject of ingang neveneenheid. PWM- en tweepuntsregelaar, specificatie absolute en relatieve specificatie streefwaarde, regeling warmtevraag incl. cascade, klepbeveiligingsfunctie. Cyclische bewaking van de vloertemperatuur, servicemodus voor klepuitgang, vorstbeschermingsfunctie (automatisch of via communicatieobject), kalibratie van de temperatuurvoeler, boostfunctie, zomer- en wintercompensatie, scènefunctie (16 scènes). Ingang neveneenheid mogelijk als aanvullend bedieningspunt voor System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor. Als alternatief kan de ingang neveneenheid voor het omschakelen tussen verwarming en koeling worden ingesteld.
  • Let op dat de aangesloten lasten niet hoger zijn dan 40 W, als het elektronisch schakelbasiselement als ruimtetemperatuurregelaar fungeert.
  • Dimbare HV-ledlampen vereist.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by0,1 tot 0,5 W
Aansluitvermogen bij 25 °C
HV-ledlampen, dimbare (faseaansnijding)typ. 3 tot 200 W
Spaarlamptyp. 3 tot 100 W
Gloeilampen20 tot 400 W
HV-halogeen20 tot 400 W
Tronic-trafo's20 tot 400 W
elektronische trafo met NV-ledtyp. 20 tot 100 W
gewikkelde trafo20 tot 400 VA
gewikkelde trafo met NV-ledtyp. 20 tot 100 VA
Thermische regelaandrijvingenMax. 10
Kabellengte
Belastingmax. 100 m
Neveneenheidmax. 100 m
Inbouwdiepte24 mm
Montagein inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Bij gebruik zonder nuldraad bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen, HV-halogeen, Tronic-trafo’s en gewikkelde trafo’s 50 W.
  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 540500

RFA, 440 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 540500

IFC, 14.71 KB

Download
Elektronisch schakelbasiselement

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 5405 00

PDF, 490.59 KB

Download
Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
System 3000 electronic switching insert

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5405 00

PDF, 151.27 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase