0

Module électronique de commutation System 3000

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5405 00
99,58
4010337048299
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337048299
Réf. 5405 00UC 1/5
99,58 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Raccordement possible de postes secondaires.
  • Commande des actionneurs thermiques en combinaison avec un thermostat d'ambiance.
  • Enclenchement ménageant la lampe.
  • Protection électronique contre les courts-circuits.
  • Protection électronique contre les températures excessives.
  • Fonctionnement avec et sans raccordement du conducteur neutre.

Fonctionnement avec conducteur neutre

  • Commutation de lampes à incandescence, lampes halogènes HT, transformateurs électroniques ou inductifs avec lampes halogènes ou LED, lampes fluorescentes LED HT ou compactes commutables ou dimmables.
  • L'appareil est alimenté via un connecteur extérieur et un connecteur neutre, aucune coupure de phase inductive ou coupure de phase capacitive n'est donc effectuée.

Fonctionnement sans conducteur neutre

  • Commutation de lampes à incandescence, de lampes halogènes HT, de transformateurs électroniques ou inductifs avec lampes halogènes ou LED, lampes fluorescentes LED HT ou compactes dimmables.
  • L'appareil est alimenté via le conducteur extérieur et la charge raccordée et fonctionne ainsi selon le principe de coupure de phase inductive ou capacitive.
  • Réglage automatique ou manuel du principe de variation approprié à la charge (coupure de phase inductive ou capacitive).
  • Affichage du mode de fonctionnement réglé à l'aide de LED.

Combinaison avec module rapporté de commande RF Multi 1x/2x pour KNX

  • Canal de l'actionneur de commutation 1x ou actionneur de chauffage 1x.
  • Canal du capteur 1x ou 2x.
  • Possibilité de commande locale du module System 3000.
  • Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
  • Mesure de la température : Veillez à ce que les charges raccordées ne dépassent pas 40 W.
  • Sélection de la fonction du module pour la commutation : Fonctionnement contact à ouverture et contact à fermeture, fonction de cage d’escalier avec avertissement de mise hors service, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction de verrouillage, temporisations. L’entrée de poste secondaire peut être utilisée comme un point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la commande radio d’autres appareils KNX en tant que capteur.
  • Sélection de la fonction du module pour le thermostat d'ambiance : commande de servomoteurs 230 V, mode chauffage, mode refroidissement, mode chauffage et refroidissement, commutation du mode chauffage et refroidissement par l’objet de communication ou l’entrée de poste secondaire. Régulateur MLI et 2 points, réglage de la valeur de consigne absolue et relative, commande en fonction des besoins de chaleur, y compris mise en cascade, fonction de protection de vanne. Surveillance cyclique de la température du sol, mode de service pour sortie de vanne, fonction de protection contre le gel (automatique ou par objet de communication), calibrage du capteur de température, fonction boost, compensation été et hiver, fonction d’ambiance (16 ambiances). L’entrée de poste secondaire peut être utilisée comme un point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la commande radio d’autres appareils KNX en tant que capteur. Il est également possible de paramétrer l'entrée de poste secondaire pour commuter entre le mode chauffage et le mode refroidissement.
  • Veiller à ce que les charges connectées ne dépassent pas 40 W lorsque le module électronique de commutation agit comme thermostat ambiant.
  • Lampe LED HT dimmable requise.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V CA, 50/60 Hz
En attente0,1 à 0,5 W
Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes LED HT, dimmables(Coupure de phase)Type 3 jusqu’à 200 W
Tube fluorescent compactType 3 jusqu’à 100 W
Lampes à incandescence20 à 400 W
Halogène HT20 à 400 W
Transformateurs Tronic20 à 400 W
Transformateur électronique avec LED BTType 20 jusqu’à 100 W
Transformateur bobiné20 à 400 VA
Transfo bobiné avec LED BTType 20 jusqu'à 100 VA
Servomoteurs thermiquesmax. 10
Longueur de câble
Charge100 m max.
Poste secondaire100 m max.
Profondeur de montage24 mm
Montagedans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • En ce qui concerne le fonctionnement sans conducteur neutre, la charge minimale pour lampes à incandescence, halogènes HT, transfos Tronic et transfo bobinés augmente à 50 W.
  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 540500

RFA, 440 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 540500

IFC, 14.71 KB

Téléchargement
Module électronique de commutation

Manuel d’utilisation.

Réf. 5405 00

PDF, 494.11 KB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 electronic switching insert

EC Declaration of conformity

Réf. 5405 00

PDF, 151.27 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias