Binnenklimaatsensor HVAC Standard voor KNX System 70
zuiver wit glanzend
2006 70
149,00
4010337130703
1/5
06
zuiver wit mat (gelakt)
2006 72
149,00
4010337130710
1/5
06
antraciet (gelakt)
2006 73
151,98
4010337130727
1/5
06
zwart mat (gelakt)
2006 74
154,96
4010337130734
1/5
06
grijs mat (gelakt)
2006 76
154,96
4010337130741
1/5
06
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 07/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 07/2026.
Optionele toebehoren
Verwarming, ventilatie, koeling
Kenmerken
Binnenklimaatsensor HLK met geïntegreerde busaankoppelaar. Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, ventilatorstand, verwarming/koeling. Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus. Geïntegreerde temperatuurvoeler.
Bedieningsfuncties
Aanpassing van de instelwaarde. Wijziging van de bedrijfsmodus. Bedieningsvergrendeling naar keuze handmatig, automatisch na een bepaalde tijd of via object. Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt.
Fancoil-regeling met geïntegreerde regelaar.
Weergave/aanpassing van gewenste/werkelijke temperatuur, bedrijfsmodus, verwarmings-/koelstatus. Ventilatorsnelheid regelbaar (aan, uit, auto, stappenregeling). Terugmelding ventilatorstand en bedrijfsmodus. Objecten voor handmatige bediening.
Split-unit-besturing
Gewenste temperatuur instellen. Bedrijfsstanden: automatisch, verwarmen, koelen, ventileren, eco, boost. Ventilatorsnelheid instellen, uitschakelen mogelijk.
Technische gegevens
| KNX medium | TP256 |
| Stroomverbruik KNX | 8 tot 14 mA |
| Aansluiting KNX | Aansluit- en aftakklem |
| Beschermingsklasse | III |
| Inbouwdiepte | 19 mm |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 tot 95 % (geen condensatie) |
Let op
Compatibel met KNX Data Secure. Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).
Inhoud
KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.
Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort
Gebruiksaanwijzingen
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 2006 ..
2007 ..
PDF, 407.64 KB
Binnenklimaatsensor Standard / Komfort, Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort
Productdatabase
vanaf versie 5.7.7 en 6.3.0
Artikelnr. 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase