0

Raumklimasensor HLK Standard für KNX System 70

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
2006 70
149,00
4010337130703
1/5
06
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
2006 72
149,00
4010337130710
1/5
06
Anthrazit (lackiert)
2006 73
151,98
4010337130727
1/5
06
Schwarz matt (lackiert)
2006 74
154,96
4010337130734
1/5
06
Grau matt (lackiert)
2006 76
154,96
4010337130741
1/5
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337130703
Art.-Nr. 2006 70VE 1/5
149,00 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337130710
Art.-Nr. 2006 72VE 1/5
149,00 EURPS 06
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337130727
Art.-Nr. 2006 73VE 1/5
151,98 EURPS 06
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337130734
Art.-Nr. 2006 74VE 1/5
154,96 EURPS 06
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337130741
Art.-Nr. 2006 76VE 1/5
154,96 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Optionales Zubehör

Bediengerät für Fancoil-Systeme oder Split-Unit-Klimageräte.
- Raumtemperaturmessungen durch internen Fühler, internen und externen Fühler.
- Intuitive Bedienung über Touch-Bedienflächen.
- Flexible Konfiguration der Temperatur- und Betriebsmodusanzeige.

Merkmale

  • Raumklimasensor HLK mit integriertem Busankoppler.
  • Segmentbasiertes Display: Anzeige des Betriebsmodus (Komfort, Absenktemperatur, Nachtabsenkung, Eco), Fensterstatus,Bediensperre, Lüfterstufe, Heiz-/Kühlbetrieb.
  • Displayhelligkeit konfigurierbar inkl. Tag-/Nachtbetrieb.
  • Integrierter Temperaturfühler.

Bedienfunktionen

  • Sollwertverstellung.
  • Betriebsmoduswechsel.
  • Bediensperre wahlweise manuell, automatisch nach Zeit oder über Objekt.
  • Ein-/Ausschaltfunktion.
  • Lüfterstufe.
  • Heartbeat-Funktion: Überprüfung, ob die Applikation fehlerfrei.

Fancoil-Steuerung mit integriertem Regler

  • Anzeige/Anpassung von Soll-/Ist-Temperatur, Betriebsmodus, Heiz-/Kühlstatus.
  • Lüftergeschwindigkeit regelbar (Ein, Aus, Auto, Stufenbetrieb).
  • Rückmeldung Lüfterstufe und Betriebsart.
  • Objekte für manuelle Steuerung.

Split-Unit-Steuerung

  • Soll-Temperatur einstellen.
  • Betriebsmodi: Automatik, Heizen, Kühlen, Lüften, Eco, Boost.
  • Lüftergeschwindigkeit einstellen, Abschalten möglich.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Stromaufnahme KNX8 bis 14 mA
Anschluss KNXAnschluss- und Abzweigklemme
SchutzklasseIII
Einbautiefe19 mm
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit5 bis 95 % (keine Betauung)

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Updatefähig.
  • Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung).

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Raumklimasensor HLK Standard

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2006 ..

PDF, 4.63 MB

Download
Raumklimasensor HLK Standard / Komfort

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2006 .. 2007 ..

PDF, 406.66 KB

Download
Raumklimasensor Standard / Komfort, Raumklimasensor HLK Standard / Komfort

ab Version 5.7.7 und 6.3.0

Art.-Nr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Download
Raumklimasensor HLK Standard für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2006 005 2006 01 2006 015 2006 03 2006 26 2006 27 2006 28 2006 70 2006 72 2006 73 2006 74 2006 76 2006 600

PDF, 225.83 KB

Download
Room climate sensor HVAC Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2006 005 2006 01 2006 015 2006 03 2006 26 2006 27 2006 28 2006 70 2006 72 2006 73 2006 74 2006 76 2006 600

PDF, 237.52 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank