Oud - Wip met groot tekstkader en groot symbool in reliëf Belknop
crème wit glanzend
0217 01
15,78
4010337217015
1
01
zuiver wit glanzend
0217 03
15,78
4010337217039
1
01
zuiver wit mat
0217 27
15,78
4010337217275
1
01
antraciet
0217 28
16,48
4010337217282
1
11
kleur aluminium
0217 26
20,76
4010337217268
1
11
zwart mat
0217 005
20,43
4010337038139
1
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Wippschalter / Wipptaster
Technische gegevens
| Afmetingen |
| tekstkader | B 37 x H 47 mm |
Let op
In het bijzonder geschikt voor blinden en slechtzienden in een woonomgeving zonder beperkingen.
Inhoud
Blanco tekstlabel is bijgeleverd.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase