Basiselement cinch audio en HDMI Verloopkabel zuiver wit glanzend
5674 03
186,91
4010337461739
1
01
zwart mat
5674 10
186,91
4010337461746
1
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Toebehoren Vereiste toebehoren Een van de onderstaande artikelen: Accessoires
Kenmerken Technische gegevens Inbouwdiepte Verloopkabel min. 51 mm Golfimpedantie bij verloopkabel 75 Ω Lengte van de verloopkabel 200 mm
Let op Uitsluitend voor schroefbevestiging. Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten. Installatieaanbeveling: Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02 Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94 Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40
Downloads Communicatietechniek Inbouwdieptes voor apparaten.
Cinch audio and HDMI insert Breakout cable EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5674 01
5674 03
5674 10
PDF, 53 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase