0

Insats Cinch audio och HDMI Kabelpiska

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5674 03
4010337461739
1
svart matt
5674 10
4010337461746
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit blank
EAN 4010337461739
Art.nr 5674 03VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337461746
Art.nr 5674 10VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
Kabelpiskaminst 51 mm
Karakteristisk impedans vid kabelpiska75 Ω
Kabelpiskans längd200 mm

Anmärkning

  • Endast för skruvfastsättning.
  • När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
  • Installationsrekommendation:
    Kaiser Elektronic-dosor
    Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02
    Regelväggsmontering: Kaiser best.nr:9062-94
    Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40
Datablad

Anbudsunderlag

Cinch audio and HDMI insert Breakout cable

EC Declaration of conformity

Art.nr 5674 01 5674 03 5674 10

PDF, 53 KB

Ladda ner
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen