0

Basiselement DVI (24+5) Verloopkabel

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
5645 03
126,46
4010337460763
1
01
zwart mat
5645 10
126,46
4010337460770
1
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337460763
Artikelnr. 5645 03VE 1
EUR 126,46PS 01
zwart mat
EAN 4010337460770
Artikelnr. 5645 10VE 1
EUR 126,46PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Technische gegevens

Inbouwdiepte
Verloopkabelmin. 58 mm
Lengte van de verloopkabel200 mm

Let op

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
  • Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
  • Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
  • Installatieaanbeveling:
    Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02
    Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94
    Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40
Datablad

Bestektekst

Communicatietechniek

Inbouwdieptes voor apparaten.

PDF, 276.81 KB

Download
Communicatietechniek

Overzicht technische gegevens.

PDF, 100.74 KB

Download
DVI (24+5) insert Breakout cable

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5645 01 5645 03 5645 10

PDF, 51.82 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase