0

Einsatz DVI (24+5) Kabelpeitsche

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
5645 03
132,15
4010337460763
1
01
Schwarz matt
5645 10
132,15
4010337460770
1
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337460763
Art.-Nr. 5645 03VE 1
132,15 EURPS 01
Schwarz matt
EAN 4010337460770
Art.-Nr. 5645 10VE 1
132,15 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe
Kabelpeitschemind. 58 mm
Länge der Kabelpeitsche200 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
  • Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
  • Installationsempfehlung:
    Kaiser Elektronic-Dosen
    Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
    Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
    Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Einsatz DVI (24+5), Kabelpeitsche

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5645 01 5645 03 5645 10

PDF, 51.82 KB

Download
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Download
Kommunikationstechnik

Übersicht Technische Daten.

PDF, 100.74 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank