System 106 frontplaat spraakmodule IP
aluminium (geanodiseerd)
5544 916
99,00
4010337138143
1
30
edelstaal
5544 920
129,50
4010337131236
1
30
brons
5544 921
193,61
4010337131304
1
30
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Passend reserveonderdeel voor
Afmetingen
| Breedte | 106,50 mm |
| Hoogte | 106,50 mm |
| Diepte | 3,00 mm |
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase