System 106 Frontplatte Sprachmodul IP Edelstahl
5544 920
135,98
4010337131236
1
30
Aluminium (eloxiert)
5544 916
103,95
4010337138143
1
30
Verkehrsweiß (lackiert)
5544 902
103,95
4010337131250
1
30
Edelstahl V4A
5544 914
203,29
4010337131298
1
30
Bronze (PVD)
5544 921
203,29
4010337131304
1
30
Schwarz matt (lackiert)
5544 925
203,29
4010337131311
1
30
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Für Türkommunikation IP geeignet. Abmessungen Breite 106,50 mm Höhe 106,50 mm Tiefe 3,00 mm
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank