Wip 1-voudig met pijlsymbolen System 70
zuiver wit glanzend
5389 70
9,64
4010337127710
1/5
02
zuiver wit mat (gelakt)
5389 72
14,79
4010337127727
1/5
02
antraciet (gelakt)
5389 73
14,79
4010337127741
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5389 74
14,79
4010337127734
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5389 76
14,79
4010337127758
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw.
Let op
Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
Afmetingen
| Breedte | 70,00 mm |
| Hoogte | 70,00 mm |
alternatieve wippen
Gebruiksaanwijzing.
Artikelnr. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase