0

System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT pijlsymbolen System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
5382 01
134,02
4010337122524
1/5
02
zuiver wit glanzend
5382 03
134,02
4010337122531
1/5
02
zuiver wit mat
5382 27
134,02
4010337122593
1/5
02
antraciet
5382 28
137,04
4010337122609
1/5
02
kleur aluminium
5382 26
141,74
4010337122579
1/5
02
zwart mat
5382 005
141,74
4010337122616
1/5
02
grijs mat
5382 015
141,74
4010337122623
1/5
02
edelstaal
5382 600
150,33
4010337122630
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337122524
Artikelnr. 5382 01VE 1/5
EUR 134,02PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337122531
Artikelnr. 5382 03VE 1/5
EUR 134,02PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337122593
Artikelnr. 5382 27VE 1/5
EUR 134,02PS 02
antraciet
EAN 4010337122609
Artikelnr. 5382 28VE 1/5
EUR 137,04PS 02
kleur aluminium
EAN 4010337122579
Artikelnr. 5382 26VE 1/5
EUR 141,74PS 02
zwart mat
EAN 4010337122616
Artikelnr. 5382 005VE 1/5
EUR 141,74PS 02
grijs mat
EAN 4010337122623
Artikelnr. 5382 015VE 1/5
EUR 141,74PS 02
edelstaal
EAN 4010337122630
Artikelnr. 5382 600VE 1/5
EUR 150,33PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
  • Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

Functies aan het opzetstuk

  • Bedienen van raambekledingen en verlichting.
  • Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
  • Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI Power-besturingseenheid.

Functies met Gira System 3000 app

  • Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
  • Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
  • Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
  • Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
  • Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
  • Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
  • Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
  • Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie).
  • Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
  • Astrotijdverschuiving instelbaar.
  • Toevalsfunctie.
  • Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet.
  • Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk.
  • Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.
  • Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen.
  • Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid
per maand± 10 s
Gangreserveca. 4 h
Radiofrequentie2,402 tot 2,480 GHz
Zendvermogenmax. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereiktyp. 10 m
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Jaloezie- en schakelklok BT, Bedieningselement-opzetstuk BT
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 192.88 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 265.68 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase