Wip 1-voudig onbedrukt System 55
crème wit glanzend
5372 01
5,14
4010337108788
1/5
02
zuiver wit glanzend
5372 03
5,14
4010337108795
1/5
02
zuiver wit mat
5372 27
5,14
4010337108801
1/5
02
antraciet
5372 28
8,35
4010337108818
1/5
02
kleur aluminium (gelakt)
5372 26
10,27
4010337108825
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5372 005
10,27
4010337108832
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5372 015
10,27
4010337108849
1/5
02
edelstaal
5372 600
16,06
4010337108856
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Let op
Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
Afmetingen
| Breedte | 55,00 mm |
| Hoogte | 55,00 mm |
alternatieve wippen
Gebruiksaanwijzing.
Artikelnr. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase