Tecla basculante de 1 elemento sin imprimir System 55 blanco crema brillante
5372 01
4010337108788
1/5
blanco brillante
5372 03
4010337108795
1/5
blanco mate
5372 27
4010337108801
1/5
antracita
5372 28
4010337108818
1/5
color aluminio (pintado)
5372 26
4010337108825
1/5
negro mate (pintado)
5372 005
4010337108832
1/5
gris mate (pintado)
5372 015
4010337108849
1/5
acero inoxidable
5372 600
4010337108856
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Notas En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado. Dimensiones Anchura 55,00 mm Altura 55,00 mm
Descargas Tecla basculante alternativa Instrucciones de montaje.
Ref. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios