Wip 1-voudig onbedrukt met controlevenster System 70
zuiver wit glanzend
5371 70
9,64
4010337127314
1/5
02
zuiver wit mat (gelakt)
5371 72
14,79
4010337127321
1/5
02
antraciet (gelakt)
5371 73
14,79
4010337127345
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5371 74
14,79
4010337127338
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5371 76
14,79
4010337127352
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw.
Kenmerken
Drukcontact voor de bediening van het Gira One systeem. Geïntegreerde temperatuurvoeler voor de meting van de ruimtetemperatuur. Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0. Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.
Bedieningsfuncties
Schakelen van verbruikers, bijvoorbeeld licht, wandcontactdoos of pomp. Bediening van zonwerings- en ventilatieverbruikers (jaloezieën, rolluiken, dakramen, dakkoepels en markiezen). Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers. Oproepen van scènevarianten. Gebruik als trappenhuisdrukcontact om de trappenhuisfunctie te activeren bij schakel- en dimverbruikers. Functie als verdiepingsoproepknop samen met de Gira G1. Bediening van Sonos audio-apparaten. Bediening van Hue verbruikers. Besturing van eNet-verbruikers Functie als deur- of garagedeuropener.
Ruimtetemperatuur
Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.
Ledweergave
Lichtsterkte van de status-led instelbaar in 5 stappen en Uit. Kleur van de status-led instelbaar (rood, groen, blauw). Functiekeuze van de status-led kan afhankelijk van de wipfunctie worden ingesteld: altijd UIT, altijd AAN, activeringsweergave of statusweergave.
Technische gegevens
| Gira One medium | Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 |
| Testspanning | 4 kV (KNX/EIB buskabel) |
| Aansluiting | Aansluit- en aftakklem |
| Beschermingsklasse | III |
| Inbouwdiepte | 15 mm |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +50 °C |
| Stroomverbruik | 8 - 12 mA |
Let op
Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA) De wippen kunnen optioneel door alternatieve varianten worden vervangen.
Afmetingen
| Breedte | 70,00 mm |
| Hoogte | 70,00 mm |
alternatieve wippen
Gebruiksaanwijzing.
Artikelnr. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase