Vippa 1knapp med kontrollfönster System 70
kritvit blank
5371 70
4010337127314
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5371 72
4010337127321
1/5
antracit (lackerad)
5371 73
4010337127345
1/5
svart matt (lackerad)
5371 74
4010337127338
1/5
grå matt (lackerad)
5371 76
4010337127352
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Egenskaper
Knapp för manövrering av Gira One System. Integrerad temperatursensor för mätning av rumstemperatur. Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0. Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.
Manöverfunktioner
Koppling av förbrukare, som t.ex. belysning, uttag eller pump. Manövrering av skuggnings- och vädringsförbrukare (jalusi, rulljalusi, takfönster, takkupol och markis). Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare. Scenvarianter kan öppnas. Användning som trapphustryckknapp för aktivering av trapphusfunktion vid kopplings- och dimringsförbrukare. Funktion som våningsanropstryckknapp tillsammans med Gira G1. Styrning av Sonos ljudenheter. Styrning av Hue förbrukare. Styrning av eNet-förbrukare. Funktion som dörr- eller garageportsöppnare.
Rumstemperatur
Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn.
LED-indikering
Ljusstyrka för status-LED kan ställas in i 5 steg eller från. Färgen för status-LED (röd, grön, blå) kan ställas in. Funktionsval för status-LED kan ställas in beroende på vippfunktion: alltid FRÅN, alltid TILL, bekräftelseindikering eller statusindikering.
Tekniska data
| Gira One Medium | Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 |
| Testspänning | 4 kV (KNX/EIB bussledning) |
| Anslutning | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| Kapslingsklass | III |
| Inbyggnadsdjup | 15 mm |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +50 °C |
| Strömförbrukning | 8 - 12 mA |
Anmärkning
Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA) Vipporna kan om så önskas bytas mot alternativa varianter.
Mått
| Bredd | 70,00 mm |
| Höjd | 70,00 mm |
Alternativa vippor
Monteringsanvisningar.
Art.nr 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen