0

System 3000 jaloezie- en schakelklok Display System 70

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
5366 70
107,38
4010337118565
1/5
02
zuiver wit mat (gelakt)
5366 72
115,11
4010337118572
1/5
02
antraciet (gelakt)
5366 73
115,11
4010337118541
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5366 74
115,11
4010337118589
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5366 76
115,11
4010337118558
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337118565
Artikelnr. 5366 70VE 1/5
EUR 107,38PS 02
zuiver wit mat (gelakt)
EAN 4010337118572
Artikelnr. 5366 72VE 1/5
EUR 115,11PS 02
antraciet (gelakt)
EAN 4010337118541
Artikelnr. 5366 73VE 1/5
EUR 115,11PS 02
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337118589
Artikelnr. 5366 74VE 1/5
EUR 115,11PS 02
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337118558
Artikelnr. 5366 76VE 1/5
EUR 115,11PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Bediening via capacitief sensorvlak.
  • Snelprogrammering voor het toepassen van de huidige tijd als geprogrammeerde looptijd/schakeltijd.
  • Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
  • Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie) voor 18 landen instelbaar.
  • Astrotijd voor zonsopgang en zonsondergang individueel ±2 uur aanpasbaar.
  • Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de automatische modus.
  • Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.
  • Programmering van een tijd voor omhoog en omlaag bewegen of van twee in- en uitschakeltijden voor de weekdelen ma-vr en za+zo.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid
per maand±10 s
Gangreserveca. 4 h
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Datablad

Bestektekst

Gira Smart Home

PDF, 1.89 MB

Download
Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Jaloezie- en schakelklok Display

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5366 ..

PDF, 365.78 KB

Download
System 3000 blind timer and timer Display

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5366 005 5366 01 5366 015 5366 03 5366 26 5366 27 5366 28 5366 70 5366 72 5366 73 5366 74 5366 76 5366 112 5366 600

PDF, 95.06 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase