0

RF wandzender 2-voudig voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
5178 01
135,44
4010337123026
1
06
zuiver wit glanzend
5178 03
135,44
4010337123033
1
06
zuiver wit mat
5178 27
135,44
4010337123040
1
06
antraciet
5178 28
137,57
4010337123064
1
06
kleur aluminium
5178 26
139,68
4010337123057
1
06
zwart mat
5178 005
139,68
4010337123088
1
06
grijs mat
5178 015
139,68
4010337123071
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337123026
Artikelnr. 5178 01VE 1
EUR 135,44PS 06
zuiver wit glanzend
EAN 4010337123033
Artikelnr. 5178 03VE 1
EUR 135,44PS 06
zuiver wit mat
EAN 4010337123040
Artikelnr. 5178 27VE 1
EUR 135,44PS 06
antraciet
EAN 4010337123064
Artikelnr. 5178 28VE 1
EUR 137,57PS 06
kleur aluminium
EAN 4010337123057
Artikelnr. 5178 26VE 1
EUR 139,68PS 06
zwart mat
EAN 4010337123088
Artikelnr. 5178 005VE 1
EUR 139,68PS 06
grijs mat
EAN 4010337123071
Artikelnr. 5178 015VE 1
EUR 139,68PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • De wandzender kan met schroeven aan de wand worden bevestigd resp. op gladde of transparante oppervlakken met een montageplaat worden vastgeplakt.
  • Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd (versie 5 of nieuwer).
  • Geïntegreerde interface: USB Micro type B voor lokale programmering en kan gebruikt worden als KNX RF interface.
  • Batterijgevoed apparaat.
  • Apparaat ondersteunt KNX Secure.

Functie 'schakelen'

  • Commando bij indrukken en loslaten parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
  • Commando bij kort of lang indrukken van de toets.

Functie 'dimmen'

  • Commando bij indrukken van de toets parametriseerbaar (lichter-AAN, donkerder-UIT, lichter/donkerder-OM).

Functie 'jaloezie'

  • Commando bij indrukken van de toetsen parametriseerbaar (OMHOOG, OMLAAG, OM).

Functie 'Waardegever'

  • 1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.

Functie 'Kleur'

  • Kleurbesturing RGB/RGBW, toggelen van 8 kleurwaarden.

Functie 'Scèneneveneenheid'

  • Scèneoproep en opslaan mogelijk, toggelen van 8 scènes.

Functie 'Individueel'

  • Diverse functiecombinaties bij toets indrukken resp. loslaten.
  • Bij scèneneveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk.

Technische gegevens

KNX mediumRF1.R
InbedrijfstellingsmodusS-Mode
Nominale spanningDC 3 V
Batterijen1 x CR 2032
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie868,3 MHz
Zendvermogenmax. 20 mW
Bereik (vrije veld)ca. 100 m

Let op

  • Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
  • Bij gebruik van metalen afdekramen kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
  • Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.

Inhoud

  • Batterijen zijn bij levering inbegrepen.
  • Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


KNX RF wandzender
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5178 ..

PDF, 750.29 KB

Download
KNX RF wandzender
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS5.7.5

Artikelnr. 5178 ..

ZIP, 241.4 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 282.78 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase