0

RF Wandsender 2fach für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
5178 01
135,44
4010337123026
1
06
Reinweiß glänzend
5178 03
135,44
4010337123033
1
06
Reinweiß seidenmatt
5178 27
135,44
4010337123040
1
06
Anthrazit
5178 28
137,57
4010337123064
1
06
Farbe Alu (lackiert)
5178 26
139,68
4010337123057
1
06
Schwarz matt (lackiert)
5178 005
139,68
4010337123088
1
06
Grau matt (lackiert)
5178 015
139,68
4010337123071
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337123026
Art.-Nr. 5178 01VE 1
135,44 EURPS 06
Reinweiß glänzend
EAN 4010337123033
Art.-Nr. 5178 03VE 1
135,44 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337123040
Art.-Nr. 5178 27VE 1
135,44 EURPS 06
Anthrazit
EAN 4010337123064
Art.-Nr. 5178 28VE 1
137,57 EURPS 06
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337123057
Art.-Nr. 5178 26VE 1
139,68 EURPS 06
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337123088
Art.-Nr. 5178 005VE 1
139,68 EURPS 06
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337123071
Art.-Nr. 5178 015VE 1
139,68 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Auf Wänden kann der Wandsender mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden.
  • Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer).
  • Integrierte Schnittstelle USB Micro Typ B zur lokalen Programmierung und als KNX RF Schnittstelle nutzbar.
  • Batteriebetriebenes Gerät.
  • Gerät unterstützt KNX Secure.

Funktion "Schalten"

  • Befehl beim Drücken und beim Loslassen parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
  • Befehl bei kurzem oder langem Tastendruck.

Funktion "Dimmen"

  • Befehl beim Drücken der Taste parametrierbar (heller-EIN, dunkler-AUS, heller/dunkler-UM).

Funktion "Jalousie"

  • Befehl beim Drücken der Taste parametrierbar (AUF, AB, UM).

Funktion "Wertgeber"

  • 1Byte, 2 Byte, 3 Byte, 14 Byte ASCII.

Funktion "Farbe"

  • Farbsteuerung RGB/RGBW, toggeln von 8 Farbwerten.

Funktion "Szenennebenstelle"

  • Szenenabruf und Speichern möglich, toggeln von 8 Szenen.

Funktion "Individuell"

  • Diverse Funktionskombinationen bei Taste drücken bzw. loslassen.
  • Bei Szenennebenstelle: Speicherfunktion möglich.

Technische Daten

KNX MediumRF1.R
Inbetriebnahme-ModusS-Mode
NennspannungDC 3 V
Batterien1 x CR 2032
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz868,3 MHz
Sendeleistungmax. 20 mW
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m

Hinweise

  • Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
  • Bei Verwendung von metallischen Abdeckrahmen kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.
  • Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.

Lieferumfang

  • Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
  • Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

RF wall transmitter, 2-gang, for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5178 005 5178 01 5178 015 5178 03 5178 26 5178 27 5178 28

PDF, 282.78 KB

Download
RF Wandsender 2fach für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5178 005 5178 01 5178 015 5178 03 5178 26 5178 27 5178 28

PDF, 209.64 KB

Download
RF Wandsender 2fach für KNX

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5178 ..

PDF, 780.3 KB

Download
RF Wandsender 2fach für KNX

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 5178 ..

PDF, 1.03 MB

Download
RF Wandsender 2fach für KNX

ab ETS5.7.5

Art.-Nr. 5178 ..

ZIP, 241.4 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank